??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, altamente eficientes, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal tem no conjunto uma construção especialmente compacta. A ligação do veio da bomba e do veio do motor normalizado IEC é efetuada através do acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das forças axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. Corpo da bomba e lanterna têm revestimento PCS. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para a utilização no abastecimento de água e aumento de pressão, em sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Sistema hidráulico com rendimento optimizado e soldado a laser 2D/3D *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Sistema hidráulico com otimização do fluxo e da desgaseificação *Corpo da bomba reforçado e otimizado em termos de caudal e de NPSH *Ocupa pouco espaço e é de fácil manutenção graças à sua construção compacta *Proteção de acoplamento especialmente robusta Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix FIRST V *Manual de instalação e funcionamento *Versão PN 16 com flanges ovais: Contraflange em ferro fundido com os respectivos parafusos, porcas e empanques mecânicos Indicações relativas à construção *A proteção do motor deve ser acautelada mediante pedido ou no local. *A posição padrão da caixa de terminais está alinhada na flange de aspiração que, no entanto, se necessário, pode ser alterada. *A Wilo-Helix FIRST V está equipada de série com um empanque mecânico. *Para as versões das bombas PN 16 e PN 25 e Pmax = 30 bar estão disponíveis como acessórios contraflanges DIN circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes. *Kits de derivação disponíveis como acessórios. *Wilo-Helix V na versão ATEX a pedido.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Modelo
Vertical
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
EF004250
Material de conexão
Ferro fundido
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
4.0 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
Terminais
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
Sem
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
outros
EF023093
Motor with extended shaft
não
EF015266
Communication
Sem
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexão 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
G 1
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
25 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma da flange
Screwed connection inner thread
EF020038
Self-priming
não
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
204.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
EF014908
Standard motor
Assíncrono
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
EF016015
With protection against dry running
não
EF008837
Aprovação
não
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
8 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Diâmetro externo da flange
47 mm
D2
Diâmetro externo da flange
47 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
D21
Diâmetro do furo do parafuso
11 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
11 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
58 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
58 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
25 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
25 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
0.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
50 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
18 mm
H6
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
75 mm
K2
Círculo de inclinação
75 mm
L1
Dimensões
102 mm
L2
Dimensões
102 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
2
N2
Número de orifícios dos parafusos
2
Z1
Duração do trabalho
78 mm
Z2
Duração do trabalho
78 mm
BF3
Dimensões
6.75 mm
BF4
Dimensões
24 mm
BF5
Dimensões
6.75 mm
BF6
Dimensões
24 mm
B4
Dimensões
180 mm
B5
Dimensões
212 mm
B7
Dimensões
0 mm
B8
Dimensões
183 mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
0 mm
B11
Dimensões
0 mm
CF1
Dimensões
66 mm
CF2
Dimensões
66 mm
DIAMD1
Dimensões
160 mm
DIAMD2
Dimensões
10.8 mm
D3
Dimensões
152 mm
D4
Dimensões
mm
DL1
Dimensões
13 mm
DL2
Dimensões
180 mm
H0
Dimensões
98 mm
H7
Dimensões
0 mm
H8
Dimensões
158.5 mm
H9
Dimensões
mm
H10
Dimensões
0
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
0 mm
L4
Dimensões
100 mm
L5
Dimensões
157 mm
L7
Dimensões
0 mm
L8
Dimensões
183 mm
L9
Dimensões
0 mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
181 mm
B
Ângulo
180 °
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D