??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vysoce účinné vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním má celkově obzvlášť kompaktní konstrukci. Připojení hřídele čerpadla a motoru dle normy IEC je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Skříň čerpadla a lucerna jsou opatřeny KTL lakováním. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka umožňují jednoduchou instalaci čerpadla. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobování vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, v okruzích výrobní vody a v uzavřených chladicích okruzích. Dále se může používat v hasicích zařízeních, myčkách a k zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Laserem svařená hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku *Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi *Hydraulika s optimalizací průtoku a odplynování *Zesílená skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH *Nízká prostorová náročnost a snadná údržba díky kompaktní konstrukci *Zvláště robustní ochranný kryt spojky Obsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix FIRST V *Návod k montáži a obsluze *Provedení PN 16 s oválnými přírubami: Protipříruba z litiny s příslušnými šrouby, maticemi a těsněním Upozornění ke konstrukčnímu typu *Ochrana motoru na vyžádání nebo k zajištění zákazníkem. *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit. *Wilo-Helix FIRST V je sériově vybaveno mechanickou ucpávkou. *Pro provedení čerpadel PN 16, PN 25 a Pmax = 30 barů lze jako příslušenství dodat kruhové protipříruby DIN z šedé litiny nebo nerezové oceli, šrouby, matice a těsnění. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství. *Wilo-Helix V provedení ATEX na vyžádání.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Provedení
Svisle
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
EF004250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF025877
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
4.0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
Připojovací svorky
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
Bez
EF020120
Druh regulace otáček
ostatní
EF023093
Motor s prodlouženou osou
žádný
EF015266
Communication
Bez
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
ne
EF007312
With communication interface RS-232
ne
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
ne
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ne
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread
EF025117
Průměr, připojení přítoku
G 1
EF025503
Průměr, připojení přítoku
25 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Připojení 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
G 1
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
25 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flange shape
Screwed connection inner thread
EF020038
Samonasávací
žádný
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF004265
Konstrukční délka
204.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF004663
Chráněno proti výbuchu
EF014908
Standard motor
Asynchronní
EF014979
Energetická třída motoru
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF008837
Přijetí
žádný
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
EF023103
S oválnými protipřírubami
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle to first bolt hole
0 °
A2
Angle to first bolt hole
0 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
8 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Outer diameter of flange
47 mm
D2
Outer diameter of flange
47 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
0
DO2
Outer pipe diameter connection
0
D21
Diameter bolt hole
11 mm
D22
Diameter bolt hole
11 mm
D41
Diameter sealing edge
58 mm
D42
Diameter sealing edge
58 mm
DN1
Nominal inner diameter
25 mm
DN2
Nominal inner diameter
25 mm
F1
Thickness sealing edge
0.0 mm
F2
Thickness sealing edge
0.0 mm
H1
Výška čerpadla
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Height to bottom side electrical cabinet
mm
H3
Distance to centre connection
50 mm
H4
Distance to bottom side motor
mm
H5
Thickness foot
18 mm
H6
Distance to fastening
mm
K1
Pitch circle
75 mm
K2
Pitch circle
75 mm
L1
Connection length
102 mm
L2
Connection length
102 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Number of bolt holes
2
N2
Number of bolt holes
2
Z1
Working length
78 mm
Z2
Working length
78 mm
BF3
Dimensions
6.75 mm
BF4
Dimensions
24 mm
BF5
Dimensions
6.75 mm
BF6
Dimensions
24 mm
B4
Dimensions
180 mm
B5
Dimensions
212 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
183 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
66 mm
CF2
Dimensions
66 mm
DIAMD1
Dimensions
160 mm
DIAMD2
Dimensions
10.8 mm
D3
Dimensions
152 mm
D4
Dimensions
mm
DL1
Dimensions
13 mm
DL2
Dimensions
180 mm
H0
Dimensions
98 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
158.5 mm
H9
Dimensions
mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
100 mm
L5
Dimensions
157 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
183 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
181 mm
B
Angle bracket
180 °
Embedded user actions
Preview - Generation
Formáty
Files
3D
Dimenze
2D