??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями. Данный многоступенчатый нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос отличается общим дизайном повышенной компактности. Вал насоса и вал стандартного электродвигателя IEC соединены друг с другом посредством продольно-свертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента гарантирует оптимальное восприятия осевых усилий. Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионностойкий вал благодаря втулке из высококачественной стали обеспечивают долгий срок службы. На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие. Специальные прочно смонтированные проушины для транспортировки облегчают установку насоса. Насос подходит для водоснабжения и повышения давления (выбор варианта Helix в соответствии с местными предписаниями), промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в системах пожаротушения, моечных установках, в системах орошения. Особенности/преимущества продукции *Оптимизированная по КПД гидравлическая часть 2D/3D, изготовленная методом лазерной сварки *Коррозионностойкие рабочее и ведущее колеса и ступенчатый корпус. *Гидравлические компоненты с оптимизированными гидродинамическими параметрами и показателями удаления газа *Укрепленные корпус насоса с оптимизированными гидродинамическими параметрами и значением допускаемого кавитационного запаса (NPSH) *Экономия места и простое техобслуживание благодаря компактной конструкции *Защитный кожух муфты повышенной прочности Комплект поставки *Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Wilo-Helix FIRST V *Инструкция по монтажу и эксплуатации Указания по компоновке *Вариант с разрешением к применению в питьевом водоснабжении – по запросу *Защита электродвигателя – по запросу или предоставляется заказчиком *Стандартное положение клеммной коробки, предусмотренное на всасывающем фланце, можно при желании изменить *Wilo-Helix FIRST V оснащен стандартным торцовым уплотнением *Контрфланцы доступны в качестве дополнительных принадлежностей *Комплекты байпаса доступны в качестве дополнительных принадлежностей
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Модель/исполнение
Вертикально
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
X2CrNi18-9
EF004250
Материал соединения
Серый чугун
EF025877
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
Соединительные клеммы
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
460 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
Без
EF020120
Тип управления скоростью
прочие
EF023093
Motor with extended shaft
нет
EF015266
Communication
Без
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
Нет
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
нет
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Фланец
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 50
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
50 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 50
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
50 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF020038
Self-priming
нет
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF004265
Длина установочная (встраив.)
300.0 mm
EF023086
Высота насоса
mm
EF000167
Вес
kg
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Асинхронный
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE3
EF016015
With protection against dry running
нет
EF008837
Внесен в реестр
нет
MECHANICAL_SEAL
Торцевое уплотнение
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
нет
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Угол к первой скважине
45 °
A2
Угол к первой скважине
45 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
20 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Наружный диаметр фланца
165 mm
D2
Наружный диаметр фланца
165 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
56 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
56 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D22
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
99 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
99 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
50 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
50 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.0 mm
H1
Высота насоса
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Размеры
mm
H3
Размеры
90 mm
H4
Размеры
mm
H5
Размеры
28 mm
H6
Размеры
mm
K1
Диаметр шага
125 mm
K2
Диаметр шага
125 mm
L1
Размеры
150 mm
L2
Размеры
150 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
125 mm
LH2
Centre-to-centre holes
125 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Количество отверстий под болты
4
N2
Количество отверстий под болты
4
Z1
Рабочая длина
150 mm
Z2
Рабочая длина
150 mm
BF3
Размеры
0.00 mm
BF4
Размеры
0 mm
BF5
Размеры
0.00 mm
BF6
Размеры
0 mm
B4
Размеры
215 mm
B5
Размеры
260 mm
B7
Размеры
0 mm
B8
Размеры
236.5 mm
B9
Размеры
0 mm
B10
Размеры
0 mm
B11
Размеры
0 mm
CF1
Размеры
0
CF2
Размеры
0
DIAMD1
Размеры
210 mm
DIAMD2
Размеры
14.5 mm
D3
Размеры
203 mm
D4
Размеры
mm
DL1
Размеры
14 mm
DL2
Размеры
240 mm
H0
Размеры
150 mm
H7
Размеры
0 mm
H8
Размеры
mm
H9
Размеры
20.0 mm
H10
Размеры
0
H11
Размеры
0.0 mm
H12
Размеры
0 mm
L4
Размеры
130 mm
L5
Размеры
226 mm
L7
Размеры
0 mm
L8
Размеры
236.5 mm
L9
Размеры
0 mm
L12
Размеры
0 mm
R1
Размеры
310 mm
B
Уголки
180 °
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions