??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bombas centrífugas de alta pressão com aspiração normal, altamente eficientes, multicelulares na versão vertical com ligações Inline
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba centrífuga de alta pressão, altamente eficiente, na versão vertical com ligações Inline. A bomba centrífuga de alta pressão com aspiração normal tem no conjunto uma construção compacta e é de manutenção simples. A ligação do veio da bomba e do veio do motor normalizado IEC é efetuada através do acoplamento de isolamento. Um rolamento de esferas separado para a lanterna assegura a absorção ideal das cargas axiais. Os apoios intermédios no sistema hidráulico e o veio resistente à corrosão através da cavilha em aço inoxidável garantem uma longa vida útil. Olhais de elevação especiais, montados de modo fixo, permitem uma fácil instalação da bomba. A bomba é adequada para a utilização no abastecimento de água e aumento de pressão, em sistemas de circulação industriais, circuitos de água do processo e circuitos de refrigeração fechados. Além disso, pode ser utilizada em sistemas de extinção de incêndios, sistemas de lavagem, bem como para a irrigação. Características especiais/vantagens do produto *Sistema hidráulico 2D/3D com rendimento otimizado, soldado a laser com otimização do fluxo e da desgaseificação *Impulsores, rodas de guia e caixa de níveis resistentes à corrosão *Corpo da bomba otimizado em termos de caudal e de NPSH *Construção de fácil manutenção com proteção de acoplamento especialmente robusta *Aprovação para água potável para bombas com peças em contacto com fluidos feitas de aço inoxidável (versão EPDM) Equipamento fornecido *Bomba centrífuga de alta pressão Wilo-Helix V *Manual de instalação e funcionamento *Versão PN 16 com flanges ovais: Contraflange em aço inoxidável, com os respetivos parafusos, porcas e empanques mecânicos Indicações relativas à construção *A proteção do motor para o motor de corrente trifásica estão disponíveis mediante pedido ou no local *Motor monofásico com proteção térmica do motor integrada e condensador *A posição padrão da caixa de terminais está alinhada na flange de aspiração que, no entanto, se necessário, pode ser alterada *A série Wilo-Helix V está equipada com um empanque mecânico de fácil utilização numa construção de cartuchos e com um vedante de série para uma manutenção simples *O acoplamento com espaçador (com ≥ 7,5 kW) permite uma substituição do empanque mecânico, sem desmontagem do motor *O design das lanternas flexível, disponível em dois alinhamentos permite o acesso direto ao empanque mecânico *Para as versões das bombas PN 16 e PN 25 e Pmax = 30 bar estão disponíveis como acessórios contraflanges circulares em ferro fundido ou aço inoxidável, parafusos, porcas e vedantes *Kits de derivação disponíveis como acessórios *Wilo-Helix V(F) em versão com certificação VdS disponível mediante pedido.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Modelo
Vertical
EF023038
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EF004250
Material de conexão
Aço inoxidável
EF025877
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
25.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
Terminais
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
Sem
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
outros
EF023093
Motor with extended shaft
não
EF015266
Communication
Sem
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
não
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
°C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 40
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
40 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Conexão 2
Flange;DN40-PN25-EN1092-1
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 40
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
40 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Forma da flange
Flange
EF020038
Self-priming
não
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF004265
Comprimento incorporado
280.0 mm
EF023086
Altura da bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Antideflagrante
EF014908
Padrão
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
EF016015
With protection against dry running
não
EF008837
Aprovação
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
EF023103
With oval counterflanges
não
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diâmetro externo da flange
150 mm
D2
Diâmetro externo da flange
150 mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
46 mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
46 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
18 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
84 mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
84 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
40 mm
DN2
Diâmetro interno nominal
40 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
H1
Altura da bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
80 mm
H4
Dimensões
mm
H5
Dimensões
20 mm
H6
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
110 mm
K2
Círculo de inclinação
110 mm
L1
Dimensões
140 mm
L2
Dimensões
140 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
110 mm
LH2
Centre-to-centre holes
110 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
4
N2
Número de orifícios dos parafusos
4
Z1
Duração do trabalho
140 mm
Z2
Duração do trabalho
140 mm
BF3
Dimensões
0.00 mm
BF4
Dimensões
0 mm
BF5
Dimensões
0.00 mm
BF6
Dimensões
0 mm
B4
Dimensões
215 mm
B5
Dimensões
252 mm
B7
Dimensões
0 mm
B8
Dimensões
183 mm
B9
Dimensões
0 mm
B10
Dimensões
0 mm
B11
Dimensões
0 mm
CF1
Dimensões
0
CF2
Dimensões
0
DIAMD1
Dimensões
151 mm
DIAMD2
Dimensões
10.8 mm
D3
Dimensões
152 mm
D4
Dimensões
mm
DL1
Dimensões
13 mm
DL2
Dimensões
180 mm
H0
Dimensões
149 mm
H7
Dimensões
0 mm
H8
Dimensões
mm
H9
Dimensões
mm
H10
Dimensões
0
H11
Dimensões
0.0 mm
H12
Dimensões
0 mm
L4
Dimensões
130 mm
L5
Dimensões
187 mm
L7
Dimensões
0 mm
L8
Dimensões
183 mm
L9
Dimensões
0 mm
L12
Dimensões
0 mm
R1
Dimensões
181 mm
B
Ângulo
180 °
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D