??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe monocellulaire basse pression avec aspiration axiale, montée sur socle. Version standard avec accouplement démontable.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe centrifuge monocellulaire sous forme de pompe pour socle selon EN 733, avec bride d'aspiration axiale et bride de refoulement radiale, pour installation sur socle. Pompe avec pied d'appui et corps de palier bridé, accouplement, protecteur d'accouplement et moteur montés sur un socle commun. Moteur IEC avec 3 sondes PTC. Étanchéité d'arbre par garniture mécanique à soufflet bidirectionnelle. Corps en fonte grise, arbre en acier inoxydable, roue en fonte grise. Revêtement cataphorèse de série sur tous les composants en contact avec le fluide. Variantes d'accouplement : *Accouplement démontable (standard) *Accouplement élastique (variante P5, prix réduit) Variantes de roues (avec supplément) : *Bronze *Acier inoxydable AVIS L'accouplement élastique ne comporte pas d'entretoise. L'accouplement démontable est un accouplement élastique avec entretoise. L'entretoise réduit les coûts d'entretien et élimine l'étape de réalignement du moteur après remplacement de la garniture mécanique.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010076
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
SPACER_COUPLING
Spacer coupling
EF023038
matériau corps de pompe
Fonte grise
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EN-GJL-250
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000992
hauteur d’élévation max.
0 m
EF000991
volume refoulé max.
0 m³/h
EF020449
pression de travail max.
16.0 bar
EF003701
raccordement électrique
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
3.000
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
0 A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
régulé en pas fixes
EF015266
Communication
None
EF007178
Bluetooth standardi
non
EF007179
standard radio WLAN 802.11
non
EF016383
standard radio WLAN 802.11
non
EF016385
Radio standard 5G
non
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
non
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
non
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
oui
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
non
EF016390
Interface pulse counter
non
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
non
EF007312
avec interface de communication RS-232
non
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
EF003055
supporte le protocole KNX
non
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
non
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
non
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
non
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
non
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
non
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
non
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
non
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 80
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
0 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
65 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forme de la plage
Bride
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF020246
refroidissement forcé du moteur
0
EF023094
hauteur côté d’aspiration
mm
EF023095
hauteur bride de refoulement
mm
EF023099
longueur centre refoulement/aspiration
100.0 mm
EF023096
longueur de pompe
mm
EF023097
longueur dalle de fondation
mm
EF023098
largeur dalle de fondation
mm
EF023102
rayon bride de refoulement
280.0 mm
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Asynchrone
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE3
EF000167
poids
0 kg
EF009598
type de starter moteur
EF008234
finition de la protection du moteur
PTC
EF023100
largeur pompe (k1)
173.4 mm
EF023101
largeur pompe (k2)
198.3 mm
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.50 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
45.00 °
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
22.00 mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
20.00 mm
D21
diamètre du trou de boulon
19.00 mm
D22
diamètre du trou de boulon
19.00 mm
D1
diamètre externe de la bride
200 mm
D2
diamètre externe de la bride
185 mm
DN1
diamètre intérieur nominal
80.00 mm
DN2
diamètre intérieur nominal
65.00 mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
86.00 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
71.00 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.00 mm
K1
compas à pointe sèche
160.00 mm
K2
compas à pointe sèche
145.00 mm
N1
nombre de trous de vis
8.00
N2
nombre de trous de vis
4.00
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
132.00 mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
118.00 mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DM
Diameter motor
mm
H1
hauteur côté d’aspiration
mm
H2
Thickness foundation plate
mm
HD
Dimensions
371.70 mm
L1
longueur raccord
100.00 mm
L2
longueur raccord
280.00 mm
LE1
Length pump housing
58.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LE8
longueur dalle de fondation
mm
LE9
Length 9
90.00 mm
LE10
largeur dalle de fondation
mm
Z1
durée de travail
100.00 mm
Z2
durée de travail
280.00 mm
B8
Dimensions
mm
B9
Dimensions
360.000 mm
DIAMF
Dimensions
194 mm
DIAMG
Dimensions
246.00 mm
F
Dimensions
470.00 mm
G
Dimensions
mm
H8
Dimensions
mm
HH
Dimensions
mm
L8
Dimensions
mm
L9
Dimensions
mm
LM
Dimensions
mm
M1
Dimensions
160.00 mm
R1
Dimensions
50.00 mm
L20
Dimensions
mm
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions